Montage | Snijringkoppeling |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 50 |
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
---|---|
Aansluiting sensorzijde | Ø 8 mm |
Procesaansluiting | schroefdraad |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|