You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E21040

Fibers als tasteruitvoering

E21040

FT-11-M-V-M6/5M

Fibers als tasteruitvoering

E21040

FT-11-M-V-M6/5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type OB5030
OB50
Tastbereik fiberoptiek [mm] 8
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...150
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Schroefdraad sensorkop M6
Lengte sensorkop [mm] 45
Totale lengte [mm] 5000
Minimale buigradius [mm] 20
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop 1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel Metaalsiliconen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk