You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20799

Fibers als tasteruitvoering

E20799

FT-00-M-V-R4/1m

Fibers als tasteruitvoering

E20799

FT-00-M-V-R4/1m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E20495 Productvergelijking: E20799 / E20495 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type OKF; OUF
OKF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 40
OUF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 40
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...150
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop haaks
Totale lengte [mm] 1000
Minimale buigradius [mm] 20
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop 1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel Metaalsiliconen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk