You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20779

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20779

FE-11-EPA-E4/F1X1/2M

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20779

FE-11-EPA-E4/F1X1/2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type OBF
OBF
Bereik fiberoptiek [mm] 200
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...70
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Totale lengte [mm] 2000
Minimale buigradius [mm] 30
Fiber-materiaal PMMA
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel PE
Toebehoren
Toebehoren (optioneel)
Snijmes voor fibers:, E20600
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk