Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OB50; OBF; OO50 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 15 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 25 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 45 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|
Gewicht [g] | 0,007 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Schroefdraad sensorkop | M5 |
Totale lengte [mm] | bedraadbaar |
Fiberstructuur | |
Materialen | behuizing: messing wit-brons gecoat |
Fiber-materiaal | PMMA |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|