Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrische uitvoering | PNP |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materialen | TPU transparant |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU, transparant |
Materiaal overwerpmoer | messing, anti-aangroei |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 4,8 mm; bestraald; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: messing, anti-aangroei |
---|