Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OBF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 70 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|
Uitvoering sensorkop | recht |
---|---|
Schroefdraad sensorkop | M6 |
Lengte sensorkop [mm] | 35 |
Totale lengte [mm] | 600 |
Minimale buigradius [mm] | 30 |
Fiber-materiaal | PMMA |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PE |
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|