You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20548

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20548

FE-00-M-V-E1/2m

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20548

FE-00-M-V-E1/2m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type OKF; OUF
OKF
Bereik fiberoptiek [mm] 40
OUF
Bereik fiberoptiek [mm] 40
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...150
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Diameter sensorkop [mm] 1
Lengte sensorkop [mm] 5
Totale lengte [mm] 2000
Minimale buigradius [mm] 20
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop 1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel Metaalsiliconen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk