Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Bereik met fiberoptiekversterker type | OKF; OUF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 40 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 40 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|
Uitvoering sensorkop | haaks |
---|---|
Diameter sensorkop [mm] | 3 |
Lengte sensorkop [mm] | 10 |
Totale lengte [mm] | 180; (+10 mm) |
Minimale buigradius [mm] | 10 |
Materialen | Adapter: PPE |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PVC |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|