You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20413

Fibers als tasteruitvoering

E20413

FT-00-P-A-R4/0,35M

Fibers als tasteruitvoering

E20413

FT-00-P-A-R4/0,35M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E20054 Productvergelijking: E20413 / E20054 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type OKF; OUF
OKF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 40
OUF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 40
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...80
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop haaks
Diameter sensorkop [mm] 4
Lengte sensorkop [mm] 10
Totale lengte [mm] 350
Minimale buigradius [mm] 20
Materialen Adapter: PPE
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel PVC
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk