You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20394

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20394

FE-00-S-V-M4/0,4M

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20394

FE-00-S-V-M4/0,4M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type OKF; OUF
OKF
Bereik fiberoptiek [mm] 120
OUF
Bereik fiberoptiek [mm] 120
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...80
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Schroefdraad sensorkop M4
Lengte sensorkop [mm] 15
Totale lengte [mm] 400
Minimale buigradius [mm] 20
Materialen Adapter: ABS
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop 1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel siliconen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk