You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20392

Fibers als tasteruitvoering

E20392

FT-30-A-A-M8/1,5M

Fibers als tasteruitvoering

E20392

FT-30-A-A-M8/1,5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E20137 Productvergelijking: E20392 / E20137 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type OIF
OIF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 63
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...290
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Schroefdraad sensorkop M8
Totale lengte [mm] 1500
Minimale buigradius [mm] 30
Materialen Adapter: PA (polyamide)
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel aluminium
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk