You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20386

Fibers als tasteruitvoering

E20386

FT-18-A-A-R5

Fibers als tasteruitvoering

E20386

FT-18-A-A-R5

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type OGF
OGF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 12
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...290
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 0,061
Uitvoering sensorkop haaks
Diameter sensorkop [mm] 5
Lengte sensorkop [mm] 10
Totale lengte [mm] 600
Minimale buigradius [mm] 20; (bij vaste montage)
Fiberstructuur
Materialen Adapter: PPE
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel PVC
Toebehoren
Leveringsomvang
Klembeugel:, E10221
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk