Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OGF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 15 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...290 |
---|
Gewicht [g] | 0,055 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Schroefdraad sensorkop | M6 |
Lengte sensorkop [mm] | 25 |
Totale lengte [mm] | 600 |
Minimale buigradius [mm] | 20; (bij vaste montage) |
Fiberstructuur | |
Materialen | Adapter: PPE |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | aluminium |
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|