Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OIF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 26 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|
Uitvoering sensorkop | recht |
---|---|
Diameter sensorkop [mm] | 6 |
Totale lengte [mm] | 3000 |
Minimale buigradius [mm] | 30 |
Materialen | Adapter: PA (polyamide) |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PVC |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|