You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20311

Fibers als tasteruitvoering

E20311

FT-30-A-A-R6/1M

Fibers als tasteruitvoering

E20311

FT-30-A-A-R6/1M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E20223 Productvergelijking: E20311 / E20223 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type OIF
OIF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 40
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...290
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop haaks
Totale lengte [mm] 1000
Minimale buigradius [mm] 30
Materialen Adapter: PA (polyamide)
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel aluminium
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk