You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20295

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20295

FE-30-P-A-E3/2,5M

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20295

FE-30-P-A-E3/2,5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type OIF
OIF
Bereik fiberoptiek [mm] 70
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...80
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Diameter sensorkop [mm] 3
Totale lengte [mm] 2500
Minimale buigradius [mm] 30
Materialen Adapter: PA (polyamide)
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel PVC
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk