You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20268

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20268

FE-00-A-A-E3/2M

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20268

FE-00-A-A-E3/2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type OKF; OUF
OKF
Bereik fiberoptiek [mm] 96
OUF
Bereik fiberoptiek [mm] 96
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...290
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Diameter sensorkop [mm] 3
Lengte sensorkop [mm] 10
Totale lengte [mm] 2000
Minimale buigradius [mm] 20
Materialen Adapter: ABS
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel aluminium
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk