You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20260

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20260

FE-00-A-A-R3/S

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20260

FE-00-A-A-R3/S

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type OKF; OUF
OKF
Bereik fiberoptiek [mm] 120
OUF
Bereik fiberoptiek [mm] 120
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...80
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop haaks
Totale lengte [mm] 600
Minimale buigradius [mm] 10
Materialen Adapter: ABS
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel aluminium
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk