You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20242

Fibers als tasteruitvoering

E20242

FT-00-A-A-M6/1,3M

Fibers als tasteruitvoering

E20242

FT-00-A-A-M6/1,3M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E20086 Productvergelijking: E20242 / E20086 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type OKF; OUF
OKF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 40
OUF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 40
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...290
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Schroefdraad sensorkop M6
Lengte sensorkop [mm] 35
Totale lengte [mm] 1300
Minimale buigradius [mm] 20
Materialen Adapter: ABS
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel aluminium
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk