You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20184

Fibers als tasteruitvoering

E20184

FT-00-A-V-E1/0,2M

Fibers als tasteruitvoering

E20184

FT-00-A-V-E1/0,2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type OKF; OUF
OKF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 8
OUF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 8
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...290
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Diameter sensorkop [mm] 1
Lengte sensorkop [mm] 5
Totale lengte [mm] 200; (-5 mm)
Minimale buigradius [mm] 20
Materialen Adapter: ABS
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop 1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel aluminium
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk