You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20175

Fibers als tasteruitvoering

E20175

FT-00-P-V-E1

Fibers als tasteruitvoering

E20175

FT-00-P-V-E1

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E20053 Productvergelijking: E20175 / E20053 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type OKF; OUF
OKF
Bereik fiberoptiek [mm] 8
OUF
Bereik fiberoptiek [mm] 8
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...80
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Diameter sensorkop [mm] 1
Lengte sensorkop [mm] 5
Totale lengte [mm] 600
Minimale buigradius [mm] 10
Materialen Adapter: PPE
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop 1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel PVC
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk