You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20174

Fibers als tasteruitvoering

E20174

FT-30-P-A-M8/1M

Fibers als tasteruitvoering

E20174

FT-30-P-A-M8/1M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type OIF
OIF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 70
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...80
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Schroefdraad sensorkop M8
Totale lengte [mm] 1000
Minimale buigradius [mm] 30
Materialen Adapter: PA (polyamide)
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel PVC
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk