You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20171

Fibers als tasteruitvoering

E20171

FT-00-V-V-M6

Fibers als tasteruitvoering

E20171

FT-00-V-V-M6

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type OKF; OUF
OKF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 40
OUF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 40
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...290
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Schroefdraad sensorkop M6
Lengte sensorkop [mm] 35
Totale lengte [mm] 600
Minimale buigradius [mm] 20
Fiberstructuur
Materialen Adapter: ABS
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop 1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel 1.4305 (roestvast staal / 303)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk