You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E19910

Centrale verdeler

E19910

ZDO4H040MSS0010A07

Centrale verdeler

E19910

ZDO4H040MSS0010A07

  • Robuuste behuizing
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Groot temperatuurbereik
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...110 AC/DC
Stroombelasting per module / steekplaats [A] 4
Stroombelasting gezamenlijk [A] 12
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -15...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 18 x 54 x 82
Aantal poorten centraalverdeler 4
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²
Elektrische aansluiting - sleuf
Aansluiting Connector: 4 x M12; codering: A