You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E18149

Aansluitkabel met connector female

E18149

ADOAH040MSS0002X04

Aansluitkabel met connector female

E18149

ADOAH040MSS0002X04

  • Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
  • Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
  • Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Groot temperatuurbereik
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 300 AC/DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -45...105
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 158,757
Afmetingen [mm] 31 x 14,5 x 31
Materialen TPE
Materiaal gegoten onderdeel TPE
Materiaal overwerpmoer zink, epoxy gecoat
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, TPE-S, zwart; 4 x 0,75 mm² / AWG 18
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPE; Vergrendeling: zink, epoxy gecoat; Contactpinnen: verguld