Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Voedingsspanning [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Overspanningsbeveiliging | ja; (VDR) |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 3 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Gewicht [g] | 50,802 |
---|---|
Materialen | PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 0,3 m, PUR, Halogeen vrij, grijs, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm |