Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | < 24 AC/DC |
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...105 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Gewicht [g] | 54,431 |
---|---|
Materialen | TPE |
Materiaal gegoten onderdeel | TPE |
Materiaal overwerpmoer | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 0,4 m, PVC, grijs; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPE; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld |