Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|
Voedingsspanning [V] | < 300 AC/DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...105 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Gewicht [g] | 571,526 |
---|---|
Materialen | PVC |
Materiaal gegoten onderdeel | PVC |
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 6 m, PVC, grijs; 3 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Aansluiting | Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld |
---|