You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E12276

Aansluitkabel met connector female

E12276

ADOAH040MSS0010C04

Aansluitkabel met connector female

E12276

ADOAH040MSS0010C04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EVC543 Productvergelijking: E12276 / EVC543 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 50 AC / < 60 DC
Beschermklasse III
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 371,4
Afmetingen [mm] 28 x 15 x 38
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm, Afgeschermd; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden