You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E12230

Aansluitkabel met connector female

E12230

ADOAH040VAS0035G04

Aansluitkabel met connector female

E12230

ADOAH040VAS0035G04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 50 AC / < 60 DC
Beschermklasse III
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...100
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 1690,2
Afmetingen [mm] 26,5 x 15 x 38,5
Materialen PVC
Materiaal gegoten onderdeel PVC
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 35 m, PVC, oranje, Ø 5,3 mm, Afgeschermd; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming niet verbonden