Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Voedingsspanning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...100 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Gewicht [g] | 506,4 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materialen | PVC |
Materiaal gegoten onderdeel | PVC |
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5,3 mm, Afgeschermd; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming niet verbonden |
---|