You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Toebehoren voor AS-Interface
  4. Aansluitklemmen
  5. E11929

COMBICON stekkers

E11929

COMBICON screw terminal set

COMBICON stekkers

E11929

COMBICON screw terminal set

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E11930 Productvergelijking: E11929 / E11930 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Gemeten spanning [V] 250
Max. belastingsstroom [A] 12; (2,5 mm²)
Mechanische eigenschappen
Materialen PA (polyamide); stroomvoerende delen: koperlegering vertind
Aandraaimoment [Nm] 0,5...0,6
Opmerkingen
Opmerkingen
kleuren van de klemmen: 2x rood, 1x zwart, 1x grijs, 1x groen
Verpakkingseenheid 5 stuk