You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E11763

Y-verbindingskabel

E11763

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Y-verbindingskabel

E11763

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 0,173
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Materiaal afdichting kunststof
Aantal poorten centraalverdeler 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 2 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, zwart transparant; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: kunststof; Contactpinnen: verguld
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld