You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E11735

Centrale verdeler

E11735

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Centrale verdeler

E11735

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EBC002 Productvergelijking: E11735 / EBC002 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Beschermklasse II
Stroombelasting per module / steekplaats [A] 4
Stroombelasting gezamenlijk [A] 12
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -15...80
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 28 x 60 x 118
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Aantal poorten centraalverdeler 4
Uitvoering connector M12
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 4 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - Aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M23; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm
Elektrische aansluiting - sleuf
Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm