You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E11414

Verbindingskabel

E11414

VDOAH032MSS0002H03STGH030MSS

Verbindingskabel

E11414

VDOAH032MSS0002H03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EVC053 Productvergelijking: E11414 / EVC053 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • cruus
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A] 3
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR, zwart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm