You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E11351

Verbindingskabel

E11351

VDOGF030MSS00,3H03STGF040MSS

Verbindingskabel

E11351

VDOGF030MSS00,3H03STGF040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EVC305 Productvergelijking: E11351 / EVC305 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • cruus
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse III
Stroombelasting gezamenlijk [A] 3
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...85
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,3 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm