You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E11282

Aansluitkabel met stekker male

E11282

ASTGH040MSS0003H04

Aansluitkabel met stekker male

E11282

ASTGH040MSS0003H04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EVC077 Productvergelijking: E11282 / EVC077 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 48
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 3 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm