Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Voedingsspanning [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 3 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Materialen | PUR |
---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm |
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm |