Voedingsspanning [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Overspanningsbeveiliging | ja; (VDR) |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Materialen | PUR |
---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 20 m, PVC, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Aansluiting | Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: PUR |
---|