You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E11107

Verbindingskabel

E11107

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

Verbindingskabel

E11107

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EVC017 Productvergelijking: E11107 / EVC017 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 1 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld