You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E11023

Verbindingskabel met ventielstekker

E11023

AVDAA031--S0005A03

Verbindingskabel met ventielstekker

E11023

AVDAA031--S0005A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging ja; (VDR)
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Schroef
Tag label houder
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: PUR