You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E11017

Centrale verdeler

E11017

ZDO4H059MSS0005H11

Centrale verdeler

E11017

ZDO4H059MSS0005H11

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EBC016 Productvergelijking: E11017 / EBC016 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Beschermklasse II
Stroombelasting per module / steekplaats [A] 4
Stroombelasting gezamenlijk [A] 12
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -15...80
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Aantal poorten centraalverdeler 4
Uitvoering connector M12
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 8 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - sleuf
Aansluiting Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm