Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Afmetingen [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Materialen | messing vernikkeld |
Materiaal gegoten onderdeel | messing, vernikkeld |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 14 m, PUR, zwart, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm² |
Aansluiting | Connector: 1 x M23, haaks; Behuizing: messing, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
---|