You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10972

Verbindingskabel met ventielstekker

E10972

AVDAB031--S0002A03

Verbindingskabel met ventielstekker

E10972

AVDAB031--S0002A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging ja; (VDR)
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 26,5 x 22,4 x 43,5
Materialen PVC
Materiaal gegoten onderdeel PVC
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x ventiel bouwvorm B DIN, haaks; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)