You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10923

Verbindingskabel

E10923

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Verbindingskabel

E10923

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E11324 Productvergelijking: E10923 / E11324 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Beschermklasse III
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,3 m, TPU, Halogeen vrij; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld