You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10917

Aansluitkabel met connector female

E10917

ADOGH040SCS0010I04

Aansluitkabel met connector female

E10917

ADOGH040SCS0010I04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • cruus
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 43
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, anti-aangroei
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,8 mm; bestraald; 4 x 0,34 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, anti-aangroei; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm