Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Voedingsspanning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Afmetingen [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materialen | TPU |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | messing, anti-aangroei |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,8 mm; bestraald; 4 x 0,34 mm² |
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, anti-aangroei; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm |
---|