You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10876

Verbindingskabel

E10876

VDOAH043MSS0002I04STGH040MSS

Verbindingskabel

E10876

VDOAH043MSS0002I04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 2 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij; bestraald; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm