You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10861

Aansluitkabel met connector female

E10861

ADOAF040MSS0002E04

Aansluitkabel met connector female

E10861

ADOAF040MSS0002E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E11220 Productvergelijking: E10861 / E11220 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse III
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67; (indien aangesloten)
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 16 x 8 x 26
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld